Pitääkö Hilti Profis Engineeringille antaa pelkät staattiset voimat/momentit ja osavarmuuskertoimilla kerrotut voimat/momentit (kyse pilarin perustuksesta)?
Eli esim. staattinen pystyvoima on -25 kN ja momentti Mx = 5 kN. Annetaanko ohjelmalle -25 kN ja 5 kN, vai 1.35*25 kN = 33.75 kN ja 1.35*5 kN = 6.75 kN?
Hei Kari,
PROFIS Engineeringissä voi valita Kuormat-välilehdeltä käyttääkö mitoituksessa suunnittelu- vai ominaiskuormia eli käyttäjä voi itse päättää miten voimat ohjelmaan syöttää.
Terveisin,
Laura / Hilti Insinööripalvelut
Hei Kari,
Ohjelma ei lisää suunnitelukuormiin osavarmuuskertoimia, vaan käyttäjän tulee itse huomioida ne kuormia syöttäessään.
Kiitos vastauksesta, se vastasi kysymykseen osittain.
Yleensä käytetään suunnittelukuormia ja miten ne silloin pitäisi antaa?
Esimerkki: staattiset pystyvoima 25 kN ja momentti 5 kNm. Onko ohjelmassa automaattisesti osavarmuuskertoimet mukana ja käyttäjä antaa vain nuo staattiset 25 kN ja 5 kNm?
Vai ohjelmassa ei ole mukana automaattisesti osavarmuuskertoimia, jolloin käyttäjä antaa esim. 1.35*25 kN = 33.75 kN ja 1.35*5 kN = 6.75 kN?
Kumpi on oikea tapa?