Ask HiltiKysyWebinaaritArtikkelit
Ask Hilti

Kvasistaattinen mitoitus

Lähettäjä KARI SIITARI2 kuukautta sitten
Kvasistaattinen mitoitus

Dokumentissa Dynamic design for anchors, kerrotaan, että:

Based on these considerations, the design can be done as static design in Profis
Anchor and for carbon steel anchors (galvanized, hot dipped galvanized and sherardized)
it must be checked that the usage against steel failure does not exceed 25 %
and the usage against all other failure modes does not exceed 55 %.

Päteekö tämä myös Profis Engineering-ohjelmaan, jos ei haluta tehdä "todellista" väsymislaskentaa, vaan pitää asia yksinkertaisena ja käyttää staattisia/kvasistaattisia voimia/momentteja?

Kvasistaattinen,väsyminen

2 Vastaukset
Lähettäjä Ask Hilti tiimi2 kuukautta sitten
Hiltin vahvistama

Hei Kari,


Dokumentissa puhutaan tuotteen ominaisuuksista ja tämä pätee edelleen. On kuitenkin hyvä huomioida, että dokumentti noudattaa ETAG perusteista mitoitusta, sillä se on laadittu ennen EC2-4:ää. Jotta dokumentissa annetut tiedot pätisivät, tulisi ohjelmistossa valita ETAG-perusteinen suunnittelumenetelmä Kuormat-välilehdeltä Mitoitus otsikon alta.



Terveisin,
Laura / Hilti Insinööripalvelut

PROFIS Engineering,Väsymismitoitus,ETAG

Lähettäjä KARI SIITARI2 kuukautta sitten

Kiitos vastauksesta, se vastasi kysymykseeni osittain.
Mutta eikös nykyään pitäisi käyttää EC2:n mukaista mitoitusta ja millaisia hyväksikäyttöasteita silloin pitäisi käyttää staattisella/kvasitaattisella laskennalla: max 0.25/0.55 vai jopa max 1.00?

ankkurimitoitus,Kvasistaattinen

1 kommentoi tätä vastausta
Lähettäjä Janne Halonen2 kuukautta sitten
Hei Kari! Nuo dokumentissa Dynamic design for anchors mainitut arvot pätevät mainitsemassasi tilanteessa eli teräksen osalta käyttöasteen tulisi olla max 25% ja betonin osalta 55%kun väsymismitoituksen sijaan halutaan käyttää staattista mitoitusta.

Content is loading